Termékek közzététele
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
    Focus Lighting

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646922143
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportColumns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-11-15
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)178
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilumin
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016