Termékek közzététele
Peak 320
Focus Lighting

Peak 320

Peak 320 is a multifunctional luminaire designed to set new standards with a simple and flexible design that ensures installations for both pole and arm.

Specifikáció
  • PEAK 320
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw anodized
    Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
    Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
    Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
    Screen4 mm hardened glass
    MountingOn pole with 60 mm top diameter
    ConnectionDelivered with 6 m lead (post top), 2 x 1 mm2. When side entry, choose 8 m lead
    ClassificationIP66, Class I or II
    Impact resistanceIK09
    Corrosion classC4, C5 optional
    Weight4,5 kg
    Wind-sweeping area0,054 m2 (laterally)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópeak-320
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-24
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásLámpa

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Németország
Svédország