Termékek közzététele
Peak 380
Peak 380
Peak 380
    Focus Lighting

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Specifikáció
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópeak380
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportColumns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)114
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)498
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Németország
    Svédország