Termékek közzététele
Sky Park Large
Focus Lighting

Sky Park Large

In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósky-park-large
  • TermékcsaládOutdoor
  • TermékcsoportSkyPark
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)618
  • Szélesség (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Németország
Svédország