Termékek közzététele
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
    Focus Lighting

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóturn
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportColumns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)196
    • Szélesség (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps