Termékek közzététele
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
    Focus Lighting

    Way side entry

    WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire. Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world. The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.
    Specifikáció
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóway-side-entry
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportColumns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)278
    • Szélesség (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps