Termékek közzététele
Yoyo Pendant
Focus Lighting

Yoyo Pendant

The Yoyo family is complete with the Yoyo pendants in similar design and same low height as the surface mounted luminaires. The Yoyo pendant is available in diameter 350 and 535 mm.

The Yoyo pendant is available in seven standard colours.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóyoyo-pendant
  • TermékcsaládIndoor
  • TermékcsoportPendant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)51
  • Szélesség (mm)535
  • Mélység (mm)51
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)4.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Németország
Svédország