Termékek közzététele
Bollo
Bollo
Bollo
    Fogia

    Bollo

    Bollo was initiated as a typical Scandinavian lounge chair with slim features and modest use of materials. The final result is a chair driven by comfort, both visually and in use. Bollo has a strong character inspired by its heightened level of comfort, with generously shaped cushions and a bold appearance. The soft volumes reach out to embrace the slim metal base, creating an interesting intersection between the base and its cushions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbollo
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)710
    • Szélesség (mm)810
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 leírásEasy chairs

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Észak-Amerika Ázsia
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
    Hasonló termékek