Termékek közzététele
Antea RTFS - RUSSIA
Antea RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea RTFS - RUSSIA

    ANTEA RTFS 
    Antea RTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only
    Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal

    Specifikáció
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóantea_rtfs_ru
    • TermékcsaládRussia Products
    • TermékcsoportBoilers and Radiators for Russia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems