Termékek közzététele
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught, ch only.
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

PLUS

  • Compact dimension, only 250 mm deep
  • LCD user interface with diagnostics
  • Thermoregulation with external probe (optional)
  • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
Specifikáció
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóantea_rtn
  • TermékcsaládBoilers
  • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • UNSPSC névBoilers
  • UNSPSC kód401020
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-33 15 00
  • OmniClass névHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II kódD3020
  • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika