Termékek közzététele
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Blitz B3 500 mm - RUSSIA

    BLITZ B3 stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    PLUS
    - Presence of rear openings allowing enhanced heat exchange by convection;
    - Ideal for low-temperature applications;
    - High technological content: 3 international patents;
    - 100% MADE IN ITALY;
    - No welds, so no problems with burrs. All the caps undergo Aleternum® anticorrosion treatment.

    Specifikáció
    • All models BLITZ B3 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblitz_b3_500_mm_ru
    • TermékcsaládRussia Products
    • TermékcsoportBoilers and Radiators for Russia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)557
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems