Termékek közzététele
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
    Fondital

    HWF 20

    HWF 20
    Thermal solar flat-plate collector for vertical, outdoor and recessed installation

    PLUS
    - Aluminium tank-frame
    - Mineral wool insulation, 40 mm thick
    - High-efficiency aluminium absorber
    - Copper pipes
    - Laser welding

    FEATURES
    - Low-iron tempered solar glass
    - Up to 8 collectors can be connected in series

    Specifikáció
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions HW 20 [mm]: 2022 x 1018 x 90
      - Overall area [mq]: 2,06
      - Aperture area [mq]: 1,93
      - Absorber area [mq]: 1,93
      - Absorption [mq]: 95
      - Emission [%]:5
      - Glass transmittance [%]: 91
      - Absorber capacity [litres]: 0,85
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 36
      - Stagnation temperature [°C]: 201

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhwf_20
    • TermékcsaládSolar Systems
    • TermékcsoportSolar Collectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2022
    • Szélesség (mm)1018
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Naphőrendszerek
    • ETIM-kódEC010350
    • ETIM-névSolar collector
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_81
    • Uniclass 2015 leírásSolar heat collectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Solar Collectors
    • OmniClass szám23-19 25 11 19 15
    • OmniClass névSolar Panels
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Európa