Termékek közzététele
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóitaca_ch_kr
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-16
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névCondensing units
    • UNSPSC kód40101704
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 leírásGas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 13
    • OmniClass névCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika