Termékek közzététele
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
    Fondital

    Itaca KC

    Condensing wall-hung boiler with instantaneous production of dhw

    Can be matched to outdoor installation kit

    Compatible with SPOT smart thermostat

    ITACA KC (HIGH EFFICIENCY) PLUS

    • Ambient temperature probe supplied as standard
    • Modulation ratio 1:9
    • Condensation also in DHW operation thanks to the thermally insulated 26-plate DHW heat exchanger
    • Management of one heating zone with ambient temperature probe and two zones with zone kit
    • Double filling system: automatic and manual
    • High domestic hot water production, more power during DHW operation
    • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    Specifikáció
    • FEATURES

      • Controls to manage two different types of solar thermal systems fitted as standard
      • Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      • Heating expansion vessel - 10 litres
      • Thermoregulation with external probe (optional)
      • DHW “Comfort” function: ★★★
      • Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato
      • Automatic by-pass
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóitaca_kc
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 13
    • OmniClass névCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika