Termékek közzététele
WHPS BA DS
WHPS BA DS
    Fondital

    WHPS BA DS

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

    WHPS BA DS is a water heater that can be combined to boilers for heating only and solar plants, to produce domestic hot water, made of porcelain-glass steel with double coil.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - Can be integrated with solar systems
    - Easy installation
    - High efficiency and low operating costs
    - Fast storage with abundant and continuous supply of water

    Specifikáció
    • 200-300-500 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - External finish in white PVC
      - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      - Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      - Front inspection flange
      - Thermometer for measuring domestic hot water

      1000-2000 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      - Inner lining: porcelain-glass steel

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      - Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      - Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhps_ba_ds
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportHot Water Storage Tanks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásTartály
    • ETIM-kódEC000395
    • ETIM-névStorage heater
    • OmniClass szám23-31 29 13
    • OmniClass névHot Water Tank Heaters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika