Termékek közzététele
WHPS DX - RUSSIA
WHPS DX - RUSSIA
    Fondital

    WHPS DX - RUSSIA

    WHPS DX is a combined water heater for the production of hot water for heating purposes along with the production of domestic hot water, made of porcelain-glass steel with coil and immersed tank.

    WHPS DX PLUS

    • Easy installation
    • High efficiency and low operating costs
    • Fast storage with abundant and continuous supply of water
    • 100%MADE IN ITALY
    • Can be integrated with solar systems
    Specifikáció
    • FEATURES

      • DHW inspection top flange
      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode for domestic hot water tank
      • External finish in white PVC
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • domestic hot water control probe
      • 3 heating probes
      • heating water thermometer
      • 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
      • auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)
      CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhps_dx_ru
    • TermékcsaládRussia Products
    • TermékcsoportBoilers and Radiators for Russia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTartály
    • ETIM-kódEC000395
    • ETIM-névStorage heater
    • OmniClass szám23-31 29 13
    • OmniClass névHot Water Tank Heaters