Termékek közzététele
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)
    Audio is our bestseller. The model has an upholstered back and seat, solid construction, high comfort, space-saving, cleaning friendly and can be equipped with simple and functional writing tablet solution. Audio is supplied as standard without armrests. Available in three different back heights; low, medium and high. The legs can be attached on both horizontal and vertical steps and fixed on the ‘nose’ of the step. . Supplementary folding seats can be mounted directly on the wall. Removable seat and back cushions for easy maintenance. Seat and back cushions are molded in cold molded foam Available with simple armrest. Simple writing tablet is available as in veneer or laminate with solid wood edging. Audio chairs can be mounted in a bow shape.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaudio-chair1
    • TermékcsaládCollection
    • TermékcsoportAuditorium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_05
    • Uniclass 2015 leírásAuditorium chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 25 11 11
    • OmniClass névAuditorium Seating
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings