Termékek közzététele
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
    Fora Form

    CLIP TABLE

    The Clip table is designed by Komplot Design. The table is a functional stackable table system. In addition the tables light weight makes it easy to clean and re-furnish the room. Heavy lifting is avoided by pushing the tables on one another and transporting them on an associated trolley. The table system makes large meeting rooms, classrooms and canteens as well as smaller meeting room. With it's elegant simplistic shape and solid construction, the Clip table is a good choice for most chair series.

    Table top is made of19 mm poplar plywood and white (W1000) HPL laminate making the table light and easy to move.

    The table system can be delivered with transportation trolley. Stacks 8 tables with measurements 180 x 180 cm. Other Clip tables can be stacked with max 10 tables.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócliptable1
    • TermékcsaládCollection
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-05-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings
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
    Hasonló termékek