Termékek közzététele
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócup1
    • TermékcsaládCollection
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCoffee Tables
    • OmniClass szám23-21 23 15 17
    • OmniClass névResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings
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
    Hasonló termékek