Termékek közzététele
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    The Misto pallet with its simple, playful design can be used alone or complement other furniture The handy carrying strap makes Misto easy to move and it solves the need for additional seating. Misto is designed as a stand alone seating arrangement with high comfort and quality. Designed By Olav Eldøy. The stainless steel base protects the upholstery material for cleaning purposes.
    Specifikáció
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómisto1
    • TermékcsaládCollection
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings
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
    Hasonló termékek