Termékek közzététele
Planet
Fora Form

Planet

The Planet chair and table was first launched in 1965 and remained a part of the collection until the end of the 1970s. Planet was the first spherical chair in Norwegian furniture history. The name alludes to the first space journey in 1961 and the entry of Pop Art furniture onto the Norwegian market. Delivered with plastic gliders. Planet may be turned 360 degrees, and is available with a soft tilt- forwards/backwards. We recommend choosing an elastic material such as Divina, Fame, Vadal and Cicero. There is an additional charge if you choose more than one fabric/colour per chair. The model is delivered with removable seat cover. The highest textile group form the basis for pricing.Planet is available in white contrast seam (NCS S 0500-N), light grey (NSC S 2502-R), grey (NCS S 5502-B) and black (NSC S 9000-N)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplanet1
  • TermékcsaládCollection
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
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
Hasonló termékek