Termékek közzététele
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplante-table1
    • TermékcsaládCollection
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 leírásFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings
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
    Hasonló termékek