Termékek közzététele
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    The Rome canteen table has with its expression is a furnishing friendly design suitable to many kinds of chairs and setups. The table design is ideal for customization in shape, surfaces and sizes. The table comes with U-Base leg system. The Rome table is designed by Komplot Design. Table top in 25mm MDF white HPL laminate with sloping profile and grey side list in ABS plastic (RAL 7012). or: Table top in 25mm MDF light gray HPL laminate with bsloping profile and grey side list in ABS plastic similar to laminate with rounded corners. Other sizes / geometries on request. Table sold complete. 240 cm comes with sarg. 140 cm and 180 cm supplied without a sarg. Rome table 180 cm with mounting brackets should come with sarg. Base in molded high polished aluminum. T-foot H: 110cm for additional. Adjustable plastic gliders. Dimensions: 240x80 cm H: 72 cm 180x80 cm H: 72 cm 140x80 cm H: 72 cm Other sizes / geometries on request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroma1
    • TermékcsaládCollection
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek