Coral Classic entrance flooring will maintain its performance and appearance for years to come thanks to the use of solution dyed yarns that guarantee its appearance throughout its lifespan. Research shows that taking just 2 steps on Coral Classic’s moisture absorbing yarns is enough to absorb half of the foot-borne moisture that would otherwise be carried inside!
Available in sheet in 105, 155 and 205 cm wide.
Available mat sizes (with 2.5 cm edge each side): 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm.
The whole Coral Classic range is also available in 50x50 cm tile format.
• Maximum moisture absorption and scrapes off dirt
• Made with Econyl® 100% regenerated yarns
• Complies with the highest fire class standard: Bfl-s1
• Suitable for the heaviest commercial and light industrial use
• Ideal for inside entrance and circulation areas
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Finnország |
Franciaország |
Hollandia |
Írország |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Portugália |
Spanyolország |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |