The robust, hard-wearing properties of Forbo’s Needlefelt floors make it ideal for installations that meet high traffic or where chairs with castors are likely to be used, such as in offices or retail establishments. Needlefelt carpet is a cost-effective alternative to conventional broadloom carpet in heavily used areas where a practical and durable textile floor covering is required.
Needlefelt Akzent is Forbo’s value-for-money alternative and the only collection in the needlefelt range that is made of a combination of 80% polyamide and 20% polypropylene fibres. Needlefelt Akzent has a total thickness of 5 mm and a fibre weight of 500 g/m².
The collection’s textile look and colour palette fit harmoniously into any interior design. Akzent is available in 13 contemporary and commercial colours.
Reliable. Recognizable. Practical.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Finnország |
Franciaország |
Hollandia |
Írország |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Portugália |
Spanyolország |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |