Tessera Create Space 1 is a 50 x 50 cm carpet tile collection that consists of 18 semi-plain colourways. The loop pile carpet tiles are suitable for any commercial interior. Styled for today's interiors, Create Space 1 lends itself to single colour installations, feature area designs and bespoke creative plans.
Create Space 1 carpet tiles are designed for heavy contract installations and made of 100% regenerated solution dyed ECONYL® polyamide. The carpet tiles are strong and durable and offer an environmentally friendly choice for flooring.
Benefits: • tiles can be installed monolithic, quarter turn or tessellated • meets Ska rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes • 10 year guarantee • contains 75% recycled content • also available with SOFTbac® secondary backing
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Ausztria |
Belgium |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észtország |
Finnország |
Franciaország |
Hollandia |
Írország |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Portugália |
Spanyolország |
Svájc |
Svédország |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |