Termékek közzététele
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    This chair is intended for working. A chair whose user suffers no fatigue. A flexible chair. A chair which adapts to any workplace. With a mesh or upholstered backrest, “Synchro Atom” mechanism, “trasla” option and “adjustable backrest”, and with fixed or adjustable armrests, Sentis comes across as one of the most complete chairs in its range.
    Specifikáció
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósentis
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChairs and tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings