Termékek közzététele
FP-300 Sound proofing folding door
FP-Tuotteet

FP-300 Sound proofing folding door

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófp300_fold
  • TermékcsaládFolding doors
  • TermékcsoportFP-300
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715