Termékek közzététele
FP Folding door
FP-Tuotteet

FP Folding door

3.9/5 csillag3.9(9 vélemény)
FP is a powerful folding door divider for less than 3400 mm high in areas where sound insulation is required. Sound-insulating divider is easy to use and even in heavy use long-lasting. Folding doors achieve up to 36 Hz db/2000 sound insulation. If in need for a higher level of sound insulation than 36 db, then check out Phonic sound insulation folding door (Max.42 db Lab) Sound isolating the status of the distributors for the RT card, you can download the technical documentation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófp_fold_door
  • TermékcsaládFolding doors
  • TermékcsoportFP-300
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715