Termékek közzététele
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    The Freedesk Desk Riser transforms your workspace from being stationary to a height adjustable desk, in seconds. It is designed to fit in everywhere and to create a vertically adjustable workspace wherever you are. When folded, the table is only 22 mm/ 0,87 inches thick. The low weight and the modest size makes the Desk Riser the ultimate height adjustable solution for locations where mobility and aesthetics are important. The "Original" model works both with a Lap Top and with a separate light-weight monitor and separate keyboard.
    Specifikáció
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófreedeskoriginal
    • TermékcsaládFreedesk
    • TermékcsoportOriginal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-11-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)22
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagBükkfa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings