A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

Egyedi azonosító: GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
Gyártó: FREEDOM
Termék család: Tactiles
Termék csoport: Hazard Tactiles
Szélesség (mm): 35
Magasság (mm): 5
Publikálás dátuma: 2019-04-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)

Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: New Zealand
Gyártás helye: New Zealand

BIMobject kategória: Építkezés - Egyéb
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-96
Uniclass 2.0 Leírás: Warning Marker Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_10_57_97
Uniclass 2015 Leírás: Warning marker tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 32 17 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Tactile Warning Surfacing
OmniClass szám: 23-11 21 13 15 13
OmniClass cím: Warning Tiles
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Other

Név Érték
Height 5 mm
Material Stainless Steel
Width 35 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Stainless Steel

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.