Termékek közzététele
SMN110 Stair Nosing Profile
SMN110 Stair Nosing Profile
    FREEDOM

    SMN110 Stair Nosing Profile

    Step Master offers a comprehensive range of architecturally designed profiles to meet every demand, from heavy duty traffic in railway stations to the more general retail/office use, providing maximum pedestrian safety and colour contrast.

    Step Master Stair Nosings and inserts are manufactured to meet and exceed the New Zealand standards of the Department of Building and Housing D1 accessible routes.

    Specifikáció
    • Anodised base profile with 4 strips of Carborundum

      Usage: Surface mounting on ramped or square stairs

      Dimensions: 85mm x 35mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSMN110-stair_nosing_profile
    • TermékcsaládStair profile
    • TermékcsoportStair nosing profile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    • Gyártás helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Stairs
    • IFC besorolásLépcső
    • UNSPSC névStair parts
    • UNSPSC kód30161908
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_47_84
    • Uniclass 2015 leírásStair stringers
    • OmniClass szám23-17 23 17 11
    • OmniClass névStair Component Products
    • CSI UniFormat II kódC2020
    • CSI Uniformat II névStair Finishes