Termékek közzététele
Ant™ Chair 3101
Fritz Hansen

Ant™ Chair 3101

Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of veneer and colour options.
Specifikáció
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3101
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportAnt™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products