Termékek közzététele
Drop™ chair plastic 3110
Fritz Hansen

Drop™ chair plastic 3110

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
Designed by Arne Jacobsen, it was originally created for the SAS Royal Hotel in Copenhagen before being relaunched in 2014. It is said to be Jacobsen’s favourite chair among his many designs. The Drop™ chair draws inspiration from the feeling of an embrace, but it has also been designed for freedom of movement; creating a unique sense of comfort.
Specifikáció
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3110
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportDrop™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)885
  • Szélesség (mm)455
  • Mélység (mm)545
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products