Termékek közzététele
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair is available in monochrome black, rose and lavender blue. Design icon by Arne Jacobsen. The Series™ Junior Chair comes monochrome black, rose and lavender blue.
    Specifikáció
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3177-Childrens-chair
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportSeries 7™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products