Termékek közzététele
EGG™ Lounge chair
Fritz Hansen

EGG™ Lounge chair

4.2/5 csillag4.2(88 vélemény)
The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
Specifikáció
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3316
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportEgg™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1070
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)950
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek