Termékek közzététele
Swan™ Lounge chair 3320
Fritz Hansen

Swan™ Lounge chair 3320

4.6/5 csillag4.6(17 vélemény)
-The Swan™ lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam. -Design icon by Arne Jacobsen, from 1958. The Swan™ lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam.
Specifikáció
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3320
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportSwan™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)680
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek