Termékek közzététele
China Chair™ 4283
Fritz Hansen

China Chair™ 4283

4.9/5 csillag4.9(12 vélemény)
The China Chair™ was designed by Hans J. Wegner in 1944, and is a true Danish design icon. The China Chair™ comes in two types of solid wood: Natural cherry and black coloured ash. The chair has a seat cushion, upholstered in leather and available in various leather types.
Specifikáció
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4283
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportChina Chair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products