Termékek közzététele
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Specifikáció
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840105
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportDot™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products