Termékek közzététele
High Dot™ Stool
Fritz Hansen

High Dot™ Stool

Beautiful, simple, high seating for counters, bars, or high office tables. Modern and minimal, yet ultimately sophisticated. This design by Arne Jacobsen is timeless and practical.
Specifikáció
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840106
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportDot™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)650
  • Szélesség (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products