Termékek közzététele
Tray table
Fritz Hansen

Tray table

4.4/5 csillag4.4(24 vélemény)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Specifikáció
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840121
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportTray Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek