Termékek közzététele
Ikeru low vase
Fritz Hansen

Ikeru low vase

3.4/5 csillag3.4(14 vélemény)
The designs are transparent and direct in their intention to honour every flower placed within them. The task of flower arranging is slowed down and simplified, for deep appreciation and presence of mind. Nature is at the core of this design.
Specifikáció
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840144
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)131
  • Szélesség (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek