Termékek közzététele
Pouf small
Fritz Hansen

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Specifikáció
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840178
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)240
  • Szélesség (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGyapot
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek