Termékek közzététele
Slide
Fritz Hansen

Slide

4.5/5 csillag4.5(20 vélemény)
Slide delicately balances a small storage function with sculptural beauty, incorporating multiple simple materials like smoked glass, hand-cast concrete, cork and ash wood. Slide was born out of a collaboration between Central St. Martens and Fritz Hansen, when Christian Andresen, Fritz Hansen’s Head of Design, mentored Nakamura.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840220
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)298
  • Szélesség (mm)440
  • Mélység (mm)143
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek