Termékek közzététele
Basket
Fritz Hansen

Basket

A practical alternative to a traditional newspaper rack or magazine holder, this wooden basket can hold everything from magazines to knitting projects. It is easy to move and is in keeping with Fritz Hansen’s tradition of working with steam bent wood and fine veneer.
Specifikáció
  • Features: Round shapes with soft look. Easy to clean. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Solid ash, steam bent ash veneer. Meassurements: Height: 36,5cm/ 14.4" Length; 53cm/ 20.8" Warranty: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840240
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)365
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek