Termékek közzététele
Louise Candleholder
Fritz Hansen

Louise Candleholder

Small but significant candleholders are named for the much-loved Louisiana Museum of Modern Art, just north of Copenhagen. Originally made in aluminium, the candleholders are now made in solid stainless steel and silver plated. Use alone or stack for height. The designs fit standard candles or tealights and will patinate with use. However, they can be polished for renewed shine.
Specifikáció
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840260
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)21
  • Szélesség (mm)69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEzüst
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek