Termékek közzététele
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Specifikáció
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840330-840331
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1040
  • Szélesség (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek