Termékek közzététele
Buckets
Fritz Hansen

Buckets

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
Inspired by designs for large, outdoor objects in steel, this series of scaled-down vessels is designed to keep writing tools tidy. The tray can be used alone to keep keys, paperclips or other small desk essentials within easy reach, always in the same place.
Specifikáció
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840340
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek