Termékek közzététele
Rug Balance
Fritz Hansen

Rug Balance

3.7/5 csillag3.7(24 vélemény)
Handmade rugs add colour and beauty at floor level. Various tufting heights within each design make each rug subtly three dimensional and tactically interesting underfoot.
Specifikáció
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Rug balance • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 103 cm/ 40.5" • Nominal Width: 130 cm/ 51,1" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840401
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportInterior Decoration
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-21
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1300
  • Mélység (mm)1030
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGyapot
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Hasonló termékek