Termékek közzététele
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray
    Fritz Hansen

    JH Tray

    A staple of every modern home, the humble tray is elevated to new heights with the introduction of the JH Tray in Oregon pine and brass. Featuring a tall carry handle that makes it easy to move around, the beautiful design adds a sense of occasion to daily rituals. Use it to transport objects between rooms, as a neat and tidy space for clutter-free living, or as a display area on a surface.
    Specifikáció
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító840431
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportInterior Decoration
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)265
    • Szélesség (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    Hasonló termékek